GF-LB-SI-405-IQ
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | GF |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
| Aplicação | Resistente a óleo e a produtos químicos |
| Versão especial | Resistente ao calor |
| Alcance de operação | , Alcance garantido |
| Ângulo de abertura | 65 ° |
| Saída do feixe de luz | Lado superior |
| Núcleo de fibra | Disposição mista de fibras Núcleo de fibras multiplas |
| Material do núcleo de fibra | Vidro |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Execução | Cilíndrico |
| Diâmetro de fora | 4 mm |
| Material do cabeçote | Aço inox |
| Tipo | Fibras óticas de vidro (GF) |
| Comprimento da fibra | 500 mm |
| Material da bainha de fibra | Silicone |
| Fixação da cabeça de detecção | Ø 4 mm |
| Raio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R40 |
| Comprimento da manga na saída da luz | 10 mm |
| Rosca métrica na manga de fibra ótica | Não |
| Instalação | Standard |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 180 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |