GF-LB-SS-610-SU

Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50126490

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
GF-LB-SS-610-SD
Fibra ótica de vidro para funcionamento unidirecional
Número de artigo: 50126496
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de vidro (GF)
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Comprimento da fibra: 1.000 mm
  • Material da bainha de fibra: Aço inox
Número de artigo: 50126496
Série GF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Alcance de operação , Alcance garantido
Saída do feixe de luz dobrado 90°
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Vidro
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 4,5 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de vidro (GF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Material da bainha de fibra Aço inox
Fixação da cabeça de detecção Ø 6 mm
Comprimento da manga na saída da luz 20 mm
Instalação Standard
Temperatura ambiente, operação -30 ... 300 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Folha de dados - pdf