GS 06/66.2-2-S8
Barreira de luz tipo forquilha
| Série | 6 |
| Princípio físico | Ótico |
| Largura de etiqueta, mín. | 2 mm |
| Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
| Médio | Não transparente |
| Versão especial | Entrada de teach |
| Fonte de luz | LED |
| Tensão de alimentação UB | , CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN) |
| Tempo de resposta | 0,0625 ms |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Abertura | 2 mm |
| Profundidade da abertura | 40 mm |
| Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 34,5 mm x 60 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 80 g |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |