GSU 710/66.4P-S12

Sensor de ultrassom tipo forquilha

Número de produto: 50108702

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
KD U-M12-5A-V1-050
Cabo de conexão
Número de artigo: 50132079
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 5.000 mm
Número de artigo: 50132079
DB 112 UP.1-20,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo: 50109000
  • Série: 112
  • Alcance de operação, máx.: 0,015 ... 0,03 m
  • Princípio físico: Ultrassom
  • Execução: Cilíndrico
Número de artigo: 50109000
VDB 112B/6P
Controle de folha dupla amplificador
Número de artigo: 50107002
  • Série: 112
  • Aplicação: Controle de folhas duplas
  • Saída de chaveamento: Transístor, PNP
  • Princípio físico: Ultrassom
Número de artigo: 50107002
Série 710
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Controle de folhas duplas
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Folha simples detectada, ou ≥ 1 folha
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Função Folha dupla detectada, ou ≥ 2 folhas
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Execução Forquilha
Abertura 13 mm
Profundidade da abertura 89 mm
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 100 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf
Folha de dados - pdf