Housing BCL 300i V2A
Invólucro de proteção
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi, espelho defletor |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | V2A |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 2.200 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Barra redonda 20 mm |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |