HRT 96K/P-1600-1200-21

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50025135

Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
HT49CI/4P-TB
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50134464
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134464
HRT 96M/P-1610-1200-21
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50025116
  • Série: 96
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 1,2 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50025116
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,1 ... 1,2 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,1 ... 1,1 m
Alcance de operação, preto 6% 0,1 ... 1 m
Limite do alcance, branco 90% 0,1 ... 1,8 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,1 ... 1,6 m
Limite do alcance, preto 6% 0,1 ... 1,35 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 300 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf