HRT 96M/A-1660-1200-44

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50025112

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,1 ... 1,2 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,1 ... 1,1 m
Alcance de operação, preto 6% 0,1 ... 1 m
Limite do alcance, branco 90% 0,1 ... 1,8 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,1 ... 1,6 m
Limite do alcance, preto 6% 0,1 ... 1,35 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 26,5 ... 31,6 V
Frequência de chaveamento 300 Hz
Tipo Interface AS-i IO
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Compatibilidade do material ECOLAB
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf