HRTL 96B M/66.9.03S-S12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50112862

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Entrada de desativação
Ponto de luz pequeno (S)
Alcance de operação 0,15 ... 25 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 30 m (alcance típico)
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 658 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 120 mA
Número de entradas de desativação 1 Unid.
Tipo Entrada de desativação
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 10 Hz
Tempo de resposta 5 ms
Período de inicialização 200 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de desativação
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Compatibilidade do material ECOLAB
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -35 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf