HRTL 96B M/C66.03S-S12
Sensor com supressão de fundo
| Série | 96 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Versão especial | 2 saídas de chaveamento independentes Ponto de luz pequeno (S) |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,1 ... 6 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,05 ... 6,5 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 658 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 120 mA |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Corrente |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Frequência de chaveamento | 50 Hz |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Período de inicialização | 200 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 380 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Nota | A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS) |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |