HRTR 2/42-50F,150-S12
Sensor com supressão de fundo
| Série | 2 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Aplicação | Detecção de peças pequenas |
| Versão especial | Alcance de detecção fixo Ponto de luz pequeno (S) |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,004 ... 0,046 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,006 ... 0,034 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,008 ... 0,024 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,001 ... 0,06 m |
| Limite do alcance, cinza 18% | 0,003 ... 0,052 m |
| Limite do alcance, preto 6% | 0,004 ... 0,045 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Alcance fixo | 0,05 m |
| Trajetória do feixe | Focado |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 640 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Foco | Fixo |
| Distância do foco | 16 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 100 mA |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 700 Hz |
| Tempo de resposta | 0,72 ms |
| Período de inicialização | 120 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 150 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | TPE |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 75 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | cUR us |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |