HRTR 2/42D-30F

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50112118

Icon Icon Icon Icon
Série 2
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Aplicação Detecção de peças pequenas
Versão especial Alcance de detecção fixo
Ponto de luz pequeno (S)
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,005 ... 0,028 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,006 ... 0,024 m
Alcance de operação, preto 6% 0,007 ... 0,02 m
Limite do alcance, branco 90% 0,001 ... 0,035 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,003 ... 0,033 m
Limite do alcance, preto 6% 0,004 ... 0,032 m
Limite do alcance Alcance típico
Alcance fixo 0,03 m
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 640 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Foco Fixo
Distância do foco 16 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 100 mA
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 700 Hz
Tempo de resposta 0,72 ms
Período de inicialização 120 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Dimensões (L x A x C) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico TPE
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações cUR us
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf