HRTR 318M/66-120-S12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50106086

Icon Icon Icon
Série 318
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,001 ... 0,12 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,005 ... 0,11 m
Alcance de operação, preto 6% 0,008 ... 0,1 m
Limite do alcance, branco 90% 0,001 ... 0,14 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,005 ... 0,13 m
Limite do alcance, preto 6% 0,008 ... 0,12 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 625 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Foco Fixo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN)
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 50 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Preto
Nota Os diodos utilizados contêm chumbo (Pb)
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf