HRTU 418WM/P-5220-400-S12
Detector de ultrassom
| Série | 418 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Alcance de operação | 0,025 ... 0,4 m |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Frequência ultrassônica | 300 kHz |
| Curva do feixe sonoro | Standard |
| Direção de irradiação | Desvio de 90° |
| Tensão de alimentação UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | de UB |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA |
| Frequência de chaveamento | 10 Hz |
| Tempo de resposta | 50 ms |
| Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 69,5 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Latão niquelado |
| Peso líquido | 70 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |