HRTU 420/4NO.2-S-S8

Detector de ultrassom

Número de produto: 50113992

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HTU420B-250.3/6T-M8
Detector de ultrassom
Número de artigo: 50150567
  • Serie: 420B
  • Funktionsprinzip: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Bauform: Cúbico
  • Betriebsreichweite, max.: 0,01 ... 0,25 m
Número de artigo: 50150567
Série 420
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Alcance de operação 0,01 ... 0,2 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 380 kHz
Curva do feixe sonoro Estreito
Direção de irradiação Lado frontal
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual de UB
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 50 Hz
Tempo de resposta 10 ms
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PE
Peso líquido 10 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC/EN 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf