HT10L1.3/L66-M12
Sensor com supressão de fundo
| Série | 10 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Aplicação | Batente para paletes no depósito de paletes Posicionamento preciso de objetos Posicionamento preciso nos compartimentos |
| Versão especial | 3 saídas de chaveamento independentes |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,05 ... 8 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,05 ... 3,5 m |
| Limite do alcance, branco 90% | 0,05 ... 8 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Trajetória do feixe | Colimado |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 658 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Precisão | 30 mm |
| Desvio de temperatura | 2 mm/K |
| Comportamento em preto e branco | 10 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 150 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
| Frequência de chaveamento | 40 Hz |
| Tempo de resposta | 50 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| Modo COM | COM2 |
| Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo de quadro | 2.1 |
| Tipo de porta | A |
| Especificação | V1.1 |
| Suporte de modo SIO | Sim |
| Dados do processo IN | 1 byte |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Elementos de comando | Teclado de membrana |
| Função do elemento de comando | Ajuste do alcance de detecção |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |