HT20-30F/4X-200-M8.FL
Sensor com supressão de fundo
| Série | 20 flat |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento com supressão de fundo |
| Erro em preto e branco | < 7% |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Alcance de operação, branco 90% | 0,001 ... 0,03 m |
| Alcance de operação, cinza 18% | 0,002 ... 0,029 m |
| Alcance de operação, preto 6% | 0,002 ... 0,028 m |
| Limite do alcance | 0,01 ... 0,035 m |
| Limite do alcance | Alcance típico |
| Alcance fixo | 0,03 m |
| Trajetória do feixe | Foco tip. a 15 mm |
| Fonte de luz | PinPoint LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 630 nm |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm [30 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Tamanho mínimo do objeto identificável | tip. 0,2 mm |
| Saída do feixe de luz | Frente |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobrecarga Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 15 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 30 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 200 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 0,1 mm² |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PBT+ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 10 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem, 2 x ø 2,2 mm |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | CE c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |