HT46CL2/48-M12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50127060

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Entrada de ativação
Erro em preto e branco < 10% até 1000 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,05 ... 1 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,07 ... 0,75 m
Alcance de operação, preto 6% 0,09 ... 0,6 m
Limite do alcance 0,05 ... 1,2 m (alcance típico)
Faixa de ajuste 120 ... 1.200 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Máx. potência do laser 0,0076 W
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 5 µs
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 30 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tipo Entrada de ativação
Resistência de entrada 10.000 Ω, 10 %
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-PBT
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Torque de aperto recomendado da fixação M4 1,4 N·m
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf