HT5.1/P

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50129402

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
HT5B/P
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50148003
  • Série: 5B
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,002 ... 0,4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50148003
HT23/P
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50138488
  • Série: 23
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0,005 ... 0,4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50138488
Série 5
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Erro em preto e branco < 15% até 200 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,005 ... 0,4 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,01 ... 0,3 m
Alcance de operação, preto 6% 0,015 ... 0,2 m
Limite do alcance 0,005 ... 0,4 m (alcance típico)
Faixa de ajuste 15 ... 400 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 645 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Foco Fixo
Distância do foco 200 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 3 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Duas mangas roscadas M3
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf