HT55CL1.X/LG-200-M12

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50156190

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 55C
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Ponto de luz extra longo (XL)
Erro em preto e branco < 10% até 240 mm
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,02 ... 0,45 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,02 ... 0,35 m
Alcance de operação, preto 6% 0,02 ... 0,25 m
Limite do alcance 0,02 ... 0,45 m (alcance típico)
Faixa de ajuste 20 ... 450 mm
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Máx. potência do laser 0,0034 W
Forma do sinal transmitido Pulsado
Período de pulso 5,5 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Ângulo errado Típ. ± 2°
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por sombra (PNP)/comutação por luz (NPN)
Frequência de chaveamento 3.000 Hz
Tempo de resposta 0,16 ms
Tempo de decaimento 0,16 ms
Período de inicialização 300 ms
Jitter de resposta 55 µs
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.5
Especificação V1.1
Device ID 6006
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material do elemento de comando Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão
Rugosidade da carcaça Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox
Material da cobertura da parte ótica Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 59 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf