IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Sensor com supressão de fundo

Número de produto: 50108944

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50108943
  • Serie: 46B
  • Funktionsprinzip: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 2,5 m
  • Bauform: Cúbico
Número de artigo: 50108943
Série 46B
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento com supressão de fundo
Versão especial Proteção Ex
Saída de advertência
Alcance de operação 0 ... 1,2 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 2,5 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de advertência
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 250 g
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações Ex
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf