ISS 244PP/44-20E-S12

Sensor indutivo

Número de produto: 50114217

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Sensor indutivo
Número de artigo: 50133520
  • Série: 244
  • Execução: Cúbico
  • Típ. Limite do alcance Sn: 20 mm
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50133520
Série 244
Limite típico do alcance Sn 20 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 16,2 mm
Versão especial Antivalente
MTTF 1.230 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Histerese de chaveamento 5 %
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Corrente residual máx. 0,5 mA
Queda de tensão 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA – Antivalente
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NF – Antivalente
Frequência de chaveamento 150 Hz
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Tipo de montagem À face
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material da superfície ativa Plástico, Poliamida (PA 66)
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Placa de medição normalizada 60 x 60 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,33
Aço inox 0,74
Cobre 0,3
Latão 0,38
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf