IT 3820 SR0C0BE
Leitor de códigos de barras portátil rádio
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | IT 38xx |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Outros sob consulta |
| Distância de leitura | 25 ... 914 mm |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Resolução da câmera horizontal | 3.648 px |
| Resolução da câmera vertical | 1 px |
| Contraste do código de barras (PCS) | 20 % |
| Tamanho do módulo | 0,127 ... 1 mm |
| Tensão de alimentação UB | 3,7 V, CC |
| Technologie | LiIon |
| Capacidade de armazenamento do acumulador | 2 A·h |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Função | Processo |
| Função | Processo |
| Alcance Bluetooth | Classe 2 |
| Versão Bluetooth | 1.2 |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Dimensões (L x A x C) | 81 mm x 157 mm x 135 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 260 g |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altura de queda | 1,8 m |
| Medições com relação a | Piso de concreto |
| Grau de proteção | IP 41 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |