IT 3820i SRE

Leitor de códigos de barras portátil rádio

Número de produto: 50110471

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IT 1911i-1D ER-3
Leitor de códigos de barras portátil rádio
Número de artigo: 50141060
  • Série: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Tipo de código legível: Codabar
  • Distância de leitura, máx.: 25 ... 596 mm
Número de artigo: 50141060
Série IT 38xx
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Outros sob consulta
Distância de leitura 25 ... 914 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs 1
Resolução da câmera horizontal 3.648 px
Resolução da câmera vertical 1 px
Contraste do código de barras (PCS) 20 %
Tamanho do módulo 0,127 ... 1 mm
Tensão de alimentação UB 3,7 V, CC
Technologie LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 2 A·h
Tipo PS/2, USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Alcance Bluetooth Classe 2
Versão Bluetooth 2.0
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 81 mm x 165 mm x 135 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 272 g
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de queda 2 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 54
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Software de configuração - V4.5.4 - zip
Driver USB - USBserial - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - User Guide - pdf
Folha de dados - pdf