IVBR/2-100-2700-01,4000
Cortina de luz, receptor
Número de produto:
50107990-11
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 2.700 mm |
| Número de feixes | 28 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 100 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para 0 V |
| Função | Saída de advertência |
| Período de ciclo | 60 ms |
| Tempo de resposta por feixe | 2.000 µs |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 4.000 mm |
| Número de fios | 4 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 2.970 mm x 27 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 45 °C |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |