IVBR/2-12.5-588-02-S8
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 588 mm |
| Número de feixes | 48 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 12,5 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para 0 V |
| Função | Saída de advertência |
| Período de ciclo | 48 ms |
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
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 760 mm x 27 mm |