IVBR/2-25-1375-02,4000
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 1.375 mm |
| Número de feixes | 56 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 25 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para 0 V |
| Função | Saída de advertência |
| Período de ciclo | 56 ms |
| Tempo de resposta por feixe | 1.000 µs |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 4.000 mm |
| Número de fios | 4 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 1.560 mm x 27 mm |