IVBR/4-12.5-488-03-S8

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50107902-03

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
CSL505-R12.5-488-VB-M8
Cortina de luz, receptor
Número de artigo: 50131617
  • Série: 505
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Comprimento do campo de medição: 487,5 mm
  • Afastamento dos feixes: 12,5 mm
Número de artigo: 50131617
Série Vario
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Versão especial Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 488 mm
Número de feixes 40 Unid.
Afastamento dos feixes 12,5 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para UB
Função Saída de advertência
Período de ciclo 80 ms
Tempo de resposta por feixe 2.000 µs
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 660 mm x 27 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação -10 ... 45 °C
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf