IVBR/4-25-975-00-S8
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 975 mm |
| Número de feixes | 40 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 25 mm |
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
| Período de ciclo | 40 ms |
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
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 1.160 mm x 27 mm |