IVBR/4-25-975-02-S8
Cortina de luz, receptor
Número de produto:
50107928-02
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 975 mm |
| Número de feixes | 40 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 25 mm |
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
| Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
| Função | Saída de advertência |
| Período de ciclo | 40 ms |
| Tempo de resposta por feixe | 1.000 µs |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 1.160 mm x 27 mm |