IVBR/4-5-235-02-S8
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 235 mm |
| Número de feixes | 48 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
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
| Período de ciclo | 48 ms |
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
| Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 320 mm x 58 mm |