IVBR/4-50-2750-01,300-S12-W
Cortina de luz, receptor
| Série | Vario |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Versão especial | Saída de advertência Varredura de feixes diagonais |
| Comprimento do campo de medição | 2.750 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de advertência |
| Tempo de resposta por feixe | 2 µs |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 2.960 mm x 27 mm |