K-D M8A-4P-5m-PVC
Cabo de conexão
| Tensão de operação | Máx. 30 V CA/CC |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 4 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Não |
| Sem silicone | Sim |
| Comprimento do cabo | 5.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 5 x diâmetro do cabo |
| Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -5 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -30 ... 80 °C |
| Certificações | UL c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |