K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR
Cabo de ligação
| Adequado para | Cortinas de luz CML700i |
| Adequado para interface | PROFIBUS DP |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Versão | Axial |
| Número de fios | 2 Unid. |
| Cor da bainha | Violeta |
| Blindado | Sim |
| Sem silicone | Sim |
| Versão do cabo | Condutor de distribuição |
| Material da bainha | PUR |
| Isolamento do fio | PE |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
| Velocidade de traslado | Máx. 5,5 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 10 m/s² |
| Características da bainha externa | Livre de CFC, silicone e halogênio |
| Ciclos de flexão | 5.000.000 Unid. |
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín. | Min. 7,5 x diâmetro do cabo |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |