KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Cabo de ligação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS |
| Adequado para interface | RS 232 |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | Destacável |
| Tipo | male |
| Número de polos | 8 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
| Tipo | female |
| Número de polos | 2 polos |
| Versão | Axial |
| Número de fios | 8 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo espiral |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número da pauta aduaneira | 85044090 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |