KB IBS-5000-SA

Cabo de ligação

Número de produto: 50108596

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KB IBS-15000-SA
Cabo de ligação
Número de artigo: 50108598
  • Interface: Interbus-S
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Extremidade aberta
  • Conexão 01, versão: Axial, male
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
Número de artigo: 50108598
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface Interbus-S
Tensão de operação Máx. 30 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Extremidade aberta
Cor da bainha Violeta
Blindado Sim
Sem silicone Sim
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Velocidade de traslado Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s²
Características da bainha externa Livre de CFC, cádmio, silicone, halogênio e chumbo, fosco, de baixa adesão, resistente à abrasão e de fácil processamento mecânico
Resistência da bainha externa Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina, e retardador de chamas em conformidade com as normas DIN EN 60332-1 / VDE 0482-332-1-2 / CSA FT-1
Tamanho 13 mm
Ciclos de flexão 1.000.000 Unid.
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 10 x diâmetro do cabo
Raio de curvatura de instalação fixa, mín. Min. 5 x diâmetro do cabo
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip