KB PB-15000-BA
Cabo de ligação
| Adequado para interface | PROFIBUS DP |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Cor da bainha | Violeta |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Comprimento do cabo | 15.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |