KB PS2 IT4xxx

Cabo de ligação

Número de produto: 50103409

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KB PS2-1 IT190x
Cabo de ligação
Número de artigo: 50114519
  • Adequado para: Leitores de códigos de barras móveis, série IT 130...
  • Interface: PS/2
  • Comprimento do cabo: 3.000 mm
  • Aplicação: Resistente a produtos químicos
Número de artigo: 50114519
Adequado para Leitores de códigos de barras móveis, série IT 38xx
Adequado para interface PS/2
Tipo de conexão PS/2
Versão Axial
Tipo female
Tipo de conexão RJ41
Tipo de conexão PS/2
Versão Axial
Tipo male
Número de fios 10 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 2.400 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855