KB RS232-2 HS 65x8
Cabo de ligação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | HS 65x8 |
| Adequado para interface | RS 232 |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Tipo | female |
| Número de polos | 9 polos |
| Versão | Axial |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | Destacável |
| Tipo | female |
| Número de polos | 2 polos |
| Versão | Axial |
| Número de fios | 6 Unid. |
| Cor da bainha | Cinza |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo espiral |
| Comprimento do cabo | 2.800 mm |
| Material da bainha | TPU |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |