KB RS232/ext IT4xxx

Cabo de ligação

Número de produto: 50103413

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Adequado para Leitores de códigos de barras móveis, série IT 38xx
Adequado para interface RS 232
Tipo de conexão Sub-D
Tipo female
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Tipo de conexão RJ41
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca Destacável
Tipo female
Número de polos 4 polos
Versão Axial
Número de fios 10 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo espiral
Comprimento do cabo 2.600 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 114 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855