KF-ETY-20MLSD-20

Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector

Número de produto: 50117732

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KF-ETW-FU47-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo: 50117733
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de plástico (KF)
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Comprimento da fibra: 2.000 mm
  • Material da bainha de fibra: PE
Número de artigo: 50117733
Série KF
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Alcance de operação , Alcance garantido
Saída do feixe de luz Lateral
Núcleo de fibra Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra Plástico
Diâmetro mínimo do objeto 0,5 mm
Execução Cúbico
Diâmetro de fora 2,2 mm
Material do cabeçote Metal
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção 3 x M3
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R1
Instalação Flexível
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Bula - pdf
Nota breve - pdf