KF-L-10ML-10

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50117742

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KFX-L-20ML-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo: 50117778
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de plástico com proteção contra dobra...
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Comprimento da fibra: 2.000 mm
  • Material da bainha de fibra: PE
Número de artigo: 50117778
Série KF
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Aplicações gerais
Alcance de operação , Alcance garantido
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Disposição mista de fibras
Núcleo de fibras multiplas
Material do núcleo de fibra Plástico
Diâmetro mínimo do objeto 1 mm
Execução Cúbico
Diâmetro de fora 2,2 mm
Material do cabeçote Metal
Tipo Fibras óticas de plástico (KF)
Comprimento da fibra 1.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção 2 x M2
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R25
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Bula - pdf
Nota breve - pdf