KF-L-10MLD-20
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | KF |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
| Aplicação | Aplicações gerais |
| Alcance de operação | , Alcance garantido |
| Saída do feixe de luz | Lateral |
| Núcleo de fibra | Disposição mista de fibras Núcleo de fibras multiplas |
| Material do núcleo de fibra | Plástico |
| Diâmetro mínimo do objeto | 1 mm |
| Execução | Cúbico |
| Diâmetro de fora | 2,2 mm |
| Material do cabeçote | Metal |
| Tipo | Fibras óticas de plástico (KF) |
| Comprimento da fibra | 2.000 mm |
| Material da bainha de fibra | PE |
| Fixação da cabeça de detecção | 2 x M2 |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R25 |
| Instalação | Standard |
| Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, operação | -55 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |