KF-LD-210-32
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | KF |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Fibra de transmissor e receptor |
| Aplicação | Detecção precisa de objetos |
| Alcance de operação | , Alcance garantido |
| Saída do feixe de luz | Lateral |
| Núcleo de fibra | Núcleo de fibra única |
| Material do núcleo de fibra | Plástico |
| Diâmetro mínimo do objeto | 0,05 mm |
| Execução | Cilíndrico |
| Diâmetro de fora | 1,25 mm |
| Material do cabeçote | Aço inox |
| Tipo | Fibras óticas de plástico (KF) |
| Comprimento da fibra | 2.000 mm |
| Material da bainha de fibra | PE |
| Fixação da cabeça de detecção | Ø 2 mm |
| Raio de curvatura mínimo (dinâmico) | R15 |
| Comprimento da manga na saída da luz | 30 mm |
| Rosca métrica na manga de fibra ótica | Não |
| Instalação | Standard |
| Amortecimento com λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente, operação | -55 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |