KFX-ETH-620

Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector

Número de produto: 50117754

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KFX-ET-620
Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector
Número de artigo: 50117752
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de plástico com proteção contra dobra...
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento
  • Comprimento da fibra: 2.000 mm
  • Material da bainha de fibra: PE
Número de artigo: 50117752
Série KFX
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Aplicação Aplicações gerais
Versão especial Resistente ao calor
Alcance de operação , Alcance garantido
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra Plástico
Diâmetro mínimo do objeto 0,2 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 2,2 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção M6 x 0,75 mm
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R25
Comprimento da manga na saída da luz 15 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Sim
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 105 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Bula - pdf
Nota breve - pdf