KFX-LA-220

Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional

Número de produto: 50117776

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KF-LE-220
Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional
Número de artigo: 50117738
  • Tipo de fibraótica: Fibrasóticas de plástico (KF)
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Comprimento da fibra: 2.000 mm
  • Material da bainha de fibra: PE
Número de artigo: 50117738
Série KFX
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Fibra de transmissor e receptor
Aplicação Detecção de objetos de alta precisão
Alcance de operação , Alcance garantido
Saída do feixe de luz Lado frontal
Núcleo de fibra Núcleo de fibra única
Material do núcleo de fibra Plástico
Diâmetro mínimo do objeto 0,03 mm
Execução Cilíndrico
Diâmetro de fora 1,25 mm
Material do cabeçote Aço inox
Tipo Fibras óticas de plástico com proteção contra dobras (KFX)
Comprimento da fibra 2.000 mm
Material da bainha de fibra PE
Fixação da cabeça de detecção Ø 2 mm
Raio de curvatura mínimo (dinâmico) R10
Comprimento da manga na saída da luz 15 mm
Rosca métrica na manga de fibra ótica Não
Instalação Standard
Amortecimento com λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, operação -55 ... 70 °C
Número da pauta aduaneira 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Bula - pdf
Nota breve - pdf