KR5-160

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 670016

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série KONTURflex
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Medição de contornos
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 160 mm
Afastamento dos feixes 5 mm
Tempo de resposta por feixe 50 µs
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Conexão com amplificador
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 190,8 mm x 40 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 270 g
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuração - V1.2 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf