KR5-240
Cortina de luz, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | KONTURflex |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Aplicação | Medição de contornos Medição de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 240 mm |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
| Tempo de resposta por feixe | 50 µs |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Saída de conector | Axial |
| Função | Conexão com amplificador |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 270,8 mm x 40 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 390 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |