KRTM 55/2.1121,200-S12

Detector de contraste

Número de produto: 50110612

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KRTM 55/L6.1121,200-S12
Detector de contraste
Número de artigo: 50135164
  • Serie: 55
  • Lichtquelle: LED, VVA
  • Saída de chaveamento: Transístor, Push-pull
  • Interface: IO-Link
Número de artigo: 50135164
Série 55
Versão especial Entrada de teach
Função de tempo
Alcance de operação Alcance garantido
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, VVA
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1,5 mm x 6,5 mm
Posição do ponto de luz Longitudinal
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Saída do feixe de luz Lado frontal
Foco Fixo
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Decurso de teach Estático, 2 pontos
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 10.000 Hz
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Tamanho da rosca M12
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L
Peso líquido 50 g
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf