KRTM 55/2.1121-S8
Detector de contraste
| Série | 55 |
| Versão especial | Entrada de teach Função de tempo |
| Alcance de operação | Alcance garantido |
| Trajetória do feixe | Focado |
| Fonte de luz | LED, VVA |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Posição do ponto de luz | Longitudinal |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Saída do feixe de luz | Lado frontal |
| Foco | Fixo |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Decurso de teach | Estático, 2 pontos |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 10.000 Hz |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Carcaça aço inox | AISI 316L |
| Peso líquido | 50 g |
| Compatibilidade do material | CleanProof+ ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |