KT5-720

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 671072

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série KONTURflex
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Medição de contornos
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,1 ... 4 m (alcance garantido)
Comprimento do campo de medição 720 mm
Número de feixes 144 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Conexão com amplificador
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 750,8 mm x 40 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 1.080 g
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software de configuração - V1.2 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf